제품 게시
9000E Shower set Vaska
9000E Shower set Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower 9l/min with anti-limescale function, soapdish and hose. Chrome. RSK 8197662 VVS 737755404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. With transparent Soap shelf and hand shower. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    사양
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min. With soap dish.
    기술 사양
    • 특징 참조34428009
    • 제품군Showers
    • 제품분류FM Mattsson 9000E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures