제품 게시
9000E I Kitchen Mixer
FM Mattsson

9000E I Kitchen Mixer

Kitchen mixer with U-spout. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308938 VVS 706095204 80100010 RSK 8310177 NRF 4300928 80106000 RSK 8308977 LVI 6258266 VVS 706095404
사양
  • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
기술 사양
  • 특징 참조80100000
  • 제품군Kitchen Mixers
  • 제품분류FM Mattsson 9000E
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)387
  • 너비(mm)52
  • 깊이(mm)233
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료아연
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.8
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽