제품 게시
9000E III Kitchen Mixer
9000E III Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E III Kitchen Mixer

    Kitchen mixer with economy aerator, coldstart and soft closing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8308939 80200010 RSK 8310179 NRF 4300931 80206000 RSK 8308978 LVI 6258264 VVS 706096404
    사양
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조80200000
    • 제품군Kitchen Mixers
    • 제품분류FM Mattsson 9000E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)355
    • 너비(mm)52
    • 깊이(mm)233
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류플로우 제어기
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures