제품 게시
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
    FM Mattsson

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8351076
    사양
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    기술 사양
    • 특징 참조81890000
    • 제품군Shower mixers
    • 제품분류FM Mattsson 9000E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)76
    • 깊이(mm)168
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.537
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures