제품 게시
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower Kit

    hower kit with soap dish and shampoo shelf. Chrome. RSK 8377378 82172500 150 c/c RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    사양
    • Safety mixer FMM 8210-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9470-1000. Anti lime-scale head- and hand shower.
    기술 사양
    • 특징 참조82171000
    • 제품군Showers
    • 제품분류FM Mattsson 9000E
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)303
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures