제품 게시
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    사양
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조83520000
    • 제품군Basin Mixers
    • 제품분류FM Mattsson Siljan
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)53
    • 깊이(mm)92
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures