제품 게시
Siljan Shower set
Siljan Shower set
    FM Mattsson

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    사양
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    기술 사양
    • 특징 참조83703900
    • 제품군Showers
    • 제품분류FM Mattsson Siljan
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures