제품 게시
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety Mixer for Bath 150 c/c

    Siljan Safety mixer for bath/shower with outlet down. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork. Chrome
    83901500 150 c/c
    RSK 8343300 NRF 4301908 LVI 6358059 VVS 822822204


    사양
    • With shower connection down. Swivel spout with integrated diverter Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    기술 사양
    • 특징 참조83901500
    • 제품군Bath and Shower Mixers
    • 제품분류FM Mattsson Siljan
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-11-24
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)303
    • 깊이(mm)218
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료광택 크롬
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)3.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 설명Mixers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드41 14 33
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mixers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures