제품 게시
Siljan Basin Mixer LF
Siljan Basin Mixer LF
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer LF

    Basin mixer. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Lead free. Energy class B. Chrome. RSK 8277538
    사양
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Lead Free.
    기술 사양
    • 특징 참조85500010
    • 제품군Basin Mixers
    • 제품분류FM Mattsson Siljan
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)169
    • 너비(mm)53
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures