제품 게시
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
    FM Mattsson

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Head shower kit with Safety mixer for bath/shower and head shower. With 3-spray handshower, soap dish and hose. Reversible diverter built-in in the mixer. Lead free. Chrome 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    사양
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    기술 사양
    • 특징 참조85930000
    • 제품군Showers
    • 제품분류FM Mattsson Siljan
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1430
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료아연
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)6.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures