9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.
9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.
9000XE basin mixers have optimised flow rates that meet current legal and market requirements. They are equipped with smart, innovative, energy-saving functions such as cold start, soft closing, a temperature limiter function and an energy- and water-saving aerator. In addition, these basin mixers have a durable chrome or brushed chrome surface finish that suits any bathroom, whatever its size. 9000XE basin mixer is a basin mixer in chrome or brushed chrome. Its classic design and water-saving function make it a natural choice for the bathroom.
Chrome. Flow; 4,8 l/min. Art.no: 8650-0010 RSK: 8278957 NRF: 4300101 LVI: 6158113 VVS: 701484104.
Brushed chrome. Flow; 4,8.l/min. Art.nr: 8650-0013. RSK: 8278959 NRF: 4300103. VVS: 701484114.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |