제품 게시
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Domofocus - Central suspended fireplace

    별점 4.1/54.1(18 리뷰)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    사양
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    기술 사양
    • 특징 참조domofocus
    • 제품군Central designer fireplace
    • 제품분류Suspended
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)1100
    • 깊이(mm)1100
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)117
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아