제품 게시
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace
    Focus Creation

    Filiofocus Telescopic - Central floor-mounted fireplace

    Created for a special commission by architect Norman Foster, the Filiofocus later gave rise to several variations: a telescopic version with a height-adjustable hood, as well as the 1600 and 2000 models with more compact proportions, suited to contemporary interiors.

    사양
      • Wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available as a fixed wood or gas version
      • Weight of the flue: 27kg / m
    기술 사양
    • 특징 참조filiofocus-telescopic-central-design-fireplace
    • 제품군Central designer fireplace
    • 제품분류Base-mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2665
    • 너비(mm)1160
    • 깊이(mm)1160
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)86
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아