제품 게시
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace
    Focus Creation

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    사양
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    기술 사양
    • 특징 참조magnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • 제품군Wall-mounted designer fireplace
    • 제품분류Base-mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)200
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류가구 요소
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아