제품 게시
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250
    Focus Lighting

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    기술 사양
    • 특징 참조5703646400214
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Wall
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-03-06
    • 에디션 넘버2
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016

    지역 가용성

    유럽