제품 게시
Square Interior 270x270
Focus Lighting

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
기술 사양
  • 특징 참조5703646620582
  • 제품군Indoor
  • 제품분류Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-06-14
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)270
  • 깊이(mm)105
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 코드391016

지역 가용성

유럽
덴마크
독일
스웨덴