제품 게시
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
    Focus Lighting

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조fl_pel_385
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Downlighters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-10-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)114
    • 너비(mm)385
    • 깊이(mm)385
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴레이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016