제품 게시
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
    Focus Lighting

    Pelee Pendant

    The Pelée Pendant is available with up and downwards light or downwards only.

    The inner conical circles of the Pelée luminaires contribute to a comfortable, non-glaring spread of light. The shade in opal-white acrylate offers excellent diffusion and an elegant finish. Also available with prismatic shade.

    사양
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    기술 사양
    • 특징 참조Pelee-pendel
    • 제품군Indoor
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)94
    • 너비(mm)385
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴레이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프
    • UNSPSC 이름Lamps and lightbulbs
    • UNSPSC 코드391016
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 설명Lamps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 43 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Lamps
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps