제품 게시
Sky Wall
Sky Wall
    Focus Lighting

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    사양
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    기술 사양
    • 특징 참조SkyWall
    • 제품군Outdoor
    • 제품분류SkyPark
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-04-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)670
    • 너비(mm)480
    • 깊이(mm)553
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    • 순 중량(Kg)9.7
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • UNSPSC 이름Lighting pole or post and hardware
    • UNSPSC 코드39111609
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting