제품 게시
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Natural stone dry radiator. Our oil-free electric radiators have a digital display and easy-to-reach controls. As well as this, a detachable humidifier is conveniently fitted to the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    사양
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    기술 사양
    • 특징 참조al_advance_gd
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Electrical Radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)578
    • 깊이(mm)97
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류전기 히터
    • ETIM 코드EC000593
    • ETIM 이름Radiator (electric)
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미