제품 게시
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Calidor Super B4 600 mm - Bottom Connection

    Fondital aluminium radiator, pre-set with bottom connection kit, becomes the ideal replacement of old steel-plate radiator systems. 

    PLUS
    - Ideal for low-temperature applications
    - Lightweight and easy to install
    - Low thermal inertia
    - Operating pressure: 16 bar
    - Peak pressure tested to: 60 bar

    사양
    • Calidor Super B4 radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation
      - Modular: perfect for any space
      - High technological content: 3 international patents
      - Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder
      - 100% made in Italy
      - Nominal pressure: 16 bar
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar
      - Bursting pressure: 60 bar
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption

    기술 사양
    • 특징 참조calidor_super_b4_600_mm_bc
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Electrical and Water Radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)657
    • 깊이(mm)97
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • ETIM 코드EG015710
    • ETIM 이름Radiators/convectors
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미
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
    비슷한 제품

    별점 5.0/5 5.0 (7)
    별점 4.7/5 4.7 (7)
    별점 4.7/5 4.7 (6)