제품 게시
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    사양
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    기술 사양
    • 특징 참조eblitz_core
    • 제품군Radiators
    • 제품분류Electrical Radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)577
    • 깊이(mm)97
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류전기 히터
    • ETIM 코드EC000593
    • ETIM 이름Radiator (electric)
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽
    독일
    영국
    포르투갈
    프랑스