제품 게시
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
Giava KRB
    Fondital

    Giava KRB

    GIAVA KRB
    Giava KRB is a condensing heating unit with pre-mixed base and domestic hot water heater. The unit relies on the condensing technology that allows users to lower consumptions, boost performance, and reduce the emission of pollutants.

    PLUS
    - 130-litre water heat with single coil
    - Touch screen user interface
    - Modulation ratio 1:9
    - Available in the KRB version with a direct zone, in the KRB-V version with a direct zone and a mixed zone, and in the KRB-Z version with a direct zone and two mixed zones.
    - Front access panel

    사양
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    기술 사양
    • 특징 참조giava_krb
    • 제품군Boilers
    • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1857
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)642
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
    • IFC 분류보일러
    • ETIM 코드EC000392
    • ETIM 이름Instantaneous water heater
    • UNSPSC 이름Boilers
    • UNSPSC 코드401020
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08
    • Uniclass 2015 설명Boilers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
    • OmniClass 번호23-33 11 13
    • OmniClass 제목Condensing Boilers
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽 아시아
    그리스
    카자흐스탄
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    몰타
    벨기에
    벨로루시
    불가리아
    스웨덴
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리