제품 게시
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    ITACA CH KR
    Wall-hung condensing boiler CH only - Installation in cascade heating systems up to 900 kW

    PLUS
    - Class 6 of NOx emissions
    - CH water flow rate double electronic control
    - Integrated flue gas check valve
    - Multilingual dot matrix display interface
    - Possibility to connect up to 6 boilers in a cascade-type connection with Master-Slave logic

    사양
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    기술 사양
    • 특징 참조itaca_ch_kr
    • 제품군Boilers
    • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-16
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)500
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
    • IFC 분류보일러
    • ETIM 코드EG015210
    • ETIM 이름Boilers and heaters
    • UNSPSC 이름Condensing units
    • UNSPSC 코드40101704
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08_34
    • Uniclass 2015 설명Gas fired condensing boilers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
    • OmniClass 번호23-33 11 13
    • OmniClass 제목Condensing Boilers
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미