제품 게시
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
    Fondital

    Lipari PRO TFS

    별점 4.6/54.6(11 리뷰)

    Gas instantaneous water heater, sealed chamber.

    PLUS

    - Sealed chamber and forced draught

    - Electronic ignition

    - Low NOx burner

    - Ionization flame control

    - Flame modulation

    - Maximum temperature stability

    - High efficiency and low operating costs

    - Compact dimensions

    사양
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    기술 사양
    • 특징 참조lipari_pro_tfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)619
    • 깊이(mm)238
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters
    • ETIM 코드EC010868
    • ETIM 이름Gas-fired water heater
    • UNSPSC 이름Domestic water heaters
    • UNSPSC 코드40101825
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_96
    • Uniclass 2015 설명Water heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 06 30.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Domestic Water Heater Schedule
    • OmniClass 번호23-31 29 00
    • OmniClass 제목Hot Water Heaters
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (8)
    별점 4.7/5 4.7 (7)
    별점 4.3/5 4.3 (6)