제품 게시
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    사양
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    기술 사양
    • 특징 참조minorca_ctfs
    • 제품군Boilers
    • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
    • IFC 분류보일러
    • ETIM 코드EG015210
    • ETIM 이름Boilers and heaters
    • UNSPSC 이름Boilers
    • UNSPSC 코드401020
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08
    • Uniclass 2015 설명Boilers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating Boilers
    • OmniClass 번호23-33 15 00
    • OmniClass 제목HVAC Heating Units
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    아시아 남아메리카 오세아니아 유럽 아프리카 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.3/5 4.3 (11)
    별점 5.0/5 5.0 (7)