제품 게시
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    MINORCA KC
    Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Class 6 of NOx emissions
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger

    사양
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    기술 사양
    • 특징 참조minorca_kc
    • 제품군Boilers
    • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
    • IFC 분류보일러
    • ETIM 코드EC000392
    • ETIM 이름Instantaneous water heater
    • UNSPSC 이름Boilers
    • UNSPSC 코드401020
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08
    • Uniclass 2015 설명Boilers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
    • OmniClass 번호23-33 11 13
    • OmniClass 제목Condensing Boilers
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미