제품 게시
Procida Hybrid KC
Procida Hybrid KC
    Fondital

    Procida Hybrid KC

    Sistema ibrido compatto con produzione istantanea di acqua calda sanitaria

    Il sistema è composto da una pompa di calore monoblocco aria-acqua e da una caldaia combinata istantanea

    • Pompa di calore monoblocco aria–acqua in classe A+++ (A++ per i modelli X14 e T14), in condizioni climatiche medie, bassa temperatura secondo secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldaia a condensazione combinata istantanea in classe A
    • Gruppo idraulico sotto caldaia di integrazione
    • Quadro comandi per pompa di calore touch screen di serie, da remotare all’interno dell’abitazione
    • Filtro a Y per pompa di calore incluso 
    • Sonda esterna per caldaia inclusa
    사양
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °C
      • L'acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia in modo istantaneo
      • Incluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    기술 사양
    • 특징 참조procida_hybrid_kc
    • 제품군Hybrid Systems
    • 제품분류Procida Hybrid Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - HVAC
    • CSI 단일 형식 II 코드D3090
    • CSI 단일 형식 II 제목Other HVAC Systems & Equipment

    지역 가용성

    유럽
    이탈리아

    비슷한 제품