제품 게시
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

RODI DUAL 70-1300
Rodi Dual is a floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three flue passes combustion chamber
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

사양
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

기술 사양
  • 특징 참조rodi_dual_70_1300
  • 제품군Boilers
  • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-27
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
  • IFC 분류보일러
  • ETIM 코드EG015210
  • ETIM 이름Boilers and heaters
  • UNSPSC 이름Fire tube boilers
  • UNSPSC 코드40102001
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08
  • Uniclass 2015 설명Boilers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire-Tube Boilers
  • OmniClass 번호23-33 11 15
  • OmniClass 제목Fire Tube Boilers
  • CSI 단일 형식 II 코드D3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

지역 가용성

유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카 북미