제품 게시
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    TENERIFE KC
    Condensing wall-hung boiler with instantaneous production of dhw
    Compatible with SPOT smart thermostat.

    PLUS
    - High efficiency stainless steel heat exchanger with single coil and wide passage section
    - 9-litre expansion vessel
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Easy to install in pre-existing plants thanks to: central flue vent, wall fixing bracket and double hole for split suction
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Class 6 of NOx emissions

    사양
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    기술 사양
    • 특징 참조tenerife_kc
    • 제품군Boilers
    • 제품분류Wall-hung and floor-standing boilers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-09-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)250
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 보일러
    • IFC 분류보일러
    • ETIM 코드EC000392
    • ETIM 이름Instantaneous water heater
    • UNSPSC 이름Boilers
    • UNSPSC 코드401020
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_60_08
    • Uniclass 2015 설명Boilers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 52 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Condensing Boilers
    • OmniClass 번호23-33 11 13
    • OmniClass 제목Condensing Boilers
    • CSI 단일 형식 II 코드D3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Heat Generating Systems

    지역 가용성

    유럽
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
    비슷한 제품