당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

WHPS PU S

문서 번호: whps_pu_s
제조 업체: Fondital
제품군: Storage Water Heaters
제품 그룹: Hot Water Storage Tanks
게시 날짜: 2021-02-04
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

WHPS PU S is a steel tank with coil for heating purposes.

PLUS
- 100% MADE IN ITALY
- Easy installation
- High efficiency and low operating costs
- Can be integrated with solar systems

FEATURES
- External finish in white PVC
- Load-bearing insulation in polyurethane foam

PREPARED FOR CONNECTION TO
- Heating water thermometer


주요 자료:
보조 자료:
설계: Italy
제조: Italy

BIMobject 카테고리: HVAC - Water heaters
Uniclass 1.4 코드: L7113
Uniclass 1.4 설명: Hot water storage
OmniClass 번호: 23-31 29 13
OmniClass 제목: Hot Water Tank Heaters
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

이름
Capacity 1000 ; 2000 ; 3000 l
Diameter 1450 ; 1400 ; 990 mm
Height 2750 ; 2195 ; 2080 mm
Maximum Pressure 1000000 Pa
Temperature Range 95 °C

BIMobject®