제품 게시
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    The Cup table was designed by the trio Knudsen, Berg and Hindenes. This sofa table is a visually lightweight table that fits into most settings. With two heights, two colors and two bases, one can freely play around with different expressions. The table top is made of environmentally sound absorbing structural foam that provides a soft satin finish. Dimensions: Low H: 39 cm Ø: 54,5 cm High H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    기술 사양
    • 특징 참조cup1
    • 제품군Collection
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료견고한 발포 고무
    • 부 재료오크
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 설명Coffee tables
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Coffee Tables
    • OmniClass 번호23-21 23 15 17
    • OmniClass 제목Residential Coffee Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings
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
    비슷한 제품