제품 게시
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    The Misto pallet with its simple, playful design can be used alone or complement other furniture The handy carrying strap makes Misto easy to move and it solves the need for additional seating. Misto is designed as a stand alone seating arrangement with high comfort and quality. Designed By Olav Eldøy. The stainless steel base protects the upholstery material for cleaning purposes.
    사양
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    기술 사양
    • 특징 참조misto1
    • 제품군Collection
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 설명Chairs, seats and benches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • OmniClass 번호23-21 23 13 11
    • OmniClass 제목Residential Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings
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
    비슷한 제품