제품 게시
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    기술 사양
    • 특징 참조plante-table1
    • 제품군Collection
    • 제품분류Tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료라미네이트
    • 부 재료크롬
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_30
    • Uniclass 2015 설명Fitted desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings
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
    비슷한 제품