제품 게시
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
Popcorn Barstool
    Fora Form

    Popcorn Barstool

    The Popcorn barstool has a distinctive design. With its encompassing shape the barstool attends to our personal sphere and provides comfortable seating. The barstool comes in two heights, is stackable and can be hung on the table for easier cleaning.
    기술 사양
    • 특징 참조popcorn-barstool1
    • 제품군Collection
    • 제품분류Chairs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료크롬
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_37
    • Uniclass 2015 설명High chairs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Chairs
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings
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
    비슷한 제품