제품 게시
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    포보 바닥재의 고유 브랜드인 마모륨은 뛰어난 지속성, 내구성을 갖춘 혁신적인 디자인의 고품질 친환경 바닥재입니다. 300여가지의 색상과 12가지 이상의 다양한 패턴과 디자인은 시트와 타일 형태로 제작됩니다.마모륨은 97% 천연원료로 만들며 70% 재생 가능한 물질과 43%는 재사용 원료가 사용됩니다. 바닥재의 주원료는 아마씨에서 추출한 아마인유, 인증된 산림 관리지에서 공급해온 목재분말, 리노륨 뒷면에 부착하는 황마입니다.
    사양
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Linoleum
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-09-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)28000
    • 너비(mm)2000
    • 깊이(mm)4
    관련성
    • 주 재료리놀륨
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)4.6
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Linoleum
    • UNSPSC 코드30161703
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Linoleum Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 15 17
    • OmniClass 제목Linoleum Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 남아메리카 북미