제품 게시
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    새로운 마모륨 모듈라 컬렉션은 멋진 바닥 디자인을 제작할 수 있는 다양한 크기와 디자인의 리노륨 타일입니다. 플랭크와 타일은 우드, 콘크리트, 스톤, 마블로 믹스앤매치 디자인이 가능하며 단독사용으로도 아름다운 바닥을 만들 수 있습니다.
    기술 사양
    • 특징 참조Marmoleum-Modular-USA
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Linoleum
    • 유형건축 자재
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)19.69
    • 너비(inches)19.69
    • 깊이(inches)0.1
    관련성
    • 주 재료리놀륨
    • 부 재료리놀륨
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Lbs)6.83
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Linoleum Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 15 17
    • OmniClass 제목Linoleum Flooring

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다