Coral Brush is suitable for all types of entrance areas, absorbing moisture and removing dry soiling as the weather demands. With it's simple, solid colours, this entrance flooring works well with any interior design.
Coral Brush is made of three yarns: capillary yarns to absorb moisture, active dirt-scraping yarns and heavy duty texture yarns that can withstand intensive use.
Available in sheet in 105, 155 and 205 cm wide.
Available mat sizes (with 2.5 cm edge each side): 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm.
The whole Coral Brush range is also available in 50x50 cm tile format.
• Functional all-rounder that removes both moisture and dirt
• Made with Econyl® 100% regenerated yarns
• Complies with the highest fire class standard Bfl-s1
• Suitable for the toughest commercial use
• Ideal for inside entrance and circulation areas
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
벨기에 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아일랜드 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
우크라이나 |
이탈리아 |
체코 공화국 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |