제품 게시
Eternal Wood
Eternal Wood
Eternal Wood

    Eternal Wood

    프로젝트 비닐은 탁월한 내구성을 갖춘 다양한 디자인으로 유지관리가 용이한 바닥재입니다. 여러 공간에 적합한 제품으로 흡음, 미끄럼방지, 루즈레이 등 다양한 성능을 갖춘 제품군도 보유하고 있습니다.
    사양
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Wood is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조eternal_wood
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Heterogeneous Vinyl
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-12-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25000
    • 너비(mm)2000
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리