제품 게시
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura

    Allura

    알루라는 포보의 럭셔리 비닐 타일 (LVT) 브랜드로 지난 10년동안 가장 인기있는 브랜드 중 하나로 자리 매김했습니다. 현재 바닥재 시장에서 알루라 LVT수준의 디자인, 기술, 친환경성을 갖춘 다른 LVT 는 없습니다. 유럽에서 디자인, 생산한 알루라는 첨단 생산기술로 최상의 치수안정성을 보장하므로 사용시에도 바닥을 시공한 날과 같은 매끈한 외관을 유지합니다. 고급스러운 광택 처리는 표면을 보호해주며 긴 제품 수명을 보장합니다.
    사양
      • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

        Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
        Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
        Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
        Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
        Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
        Total weight 0.7: 3600 g/m²
      • Total weight 0.55: 3150 g/m²
        Total weight 0.4: 2850 g/m²
        Domestic use (EN-ISO 10874): 23
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
      • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

        Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
        Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
        Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
        Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

        Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
        Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
        Recycled content (mass): 13%
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-AL-07
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Luxury Vinyl Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-02-04
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Tile Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings

    지역 가용성

    유럽