제품 게시
Allura Click
Allura Click
Allura Click
Allura Click

    Allura Click

    럭셔리 비닐 타일과 간편한 시공을 위한 클릭형 바닥재의 조합. 포보의 알루라 클릭 LVT컬렉션은 특허를 받은 검증된 클릭 형태에 우드, 스톤등 우아한 느낌의 38가지 디자인을 갖췄습니다. 이 포보 바닥재는 접착제없이 바닥 시공을 할 수 있는 타일로 마감이 깔끔하며 기능적인 바닥재 역할을 보장합니다.
    사양
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조fo-al-cl-co
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Luxury Vinyl Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-05-30
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 설명Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Vinyl Tile Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리