제품 게시
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex loose lay tiles

    알루라 플렉스 루즈레이 타일과 플랭크는 최상의 LVT 제품이며, 루즈레이 시공을 위해 특별히 고안된 제품으로 뛰어난 품질과 치수안정성을 갖췄습니다.루즈레이 LVT는 내구성, 성능면에서 최상의 품질을 자랑하고 보수공사 현장이나 임시 혹은 영구적으로 바닥재 적용이 필요한 현장에 빠른 시공이 가능한 제품입니다. 알루라 플렉스 루즈레이 타일 컬렉션은 카펫을 보완하는 제품으로 사무공간, 상업공간 등에 이상적입니다.
    사양
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-AL-FL
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Luxury Vinyl Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-02-04
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료Vinyl
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Vinyl
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Tile Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 00
    • OmniClass 제목Floor Coverings

    지역 가용성

    유럽