제품 게시
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    우수한 품질의 출입구 바닥재는 현대 건물 설계에서 중요한 부분입니다. 보행시 발생하는 먼지와 습기를 최대 95 %까지 막아주고, 청소 비용을 65%까지 최대 절감하며, 미끄러짐 사고 위험성을 크게 줄여줍니다.포보의 코랄 제품은 열악한 환경에서도 뛰어난 성능을 유지합니다. 기능적인 코랄 바닥재 제품의 적용은 건물 설계시 중요한 부분입니다.
    사양
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-CO-CO
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Entrance Flooring Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)27500
    • 너비(mm)2050
    • 깊이(mm)9
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료Vinyl
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    • 순 중량(Kg)3.95
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Entrance
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Carpeting
    • UNSPSC 코드30161701
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 69 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Access Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 11 19 11
    • OmniClass 제목Floor Mats
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    유럽
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리