제품 게시
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass

    Flotex® Planks Seagrass

    플로텍스 시그라스 플랭크는 최적의 성능을 갖춘 세련된 디자인입니다. 자연스럽고 따뜻한 느낌의 시그라스 디자인은 보호 시설 등 일반적인 주거 환경에 잘 어울립니다.
    사양
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Seagrass planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-FL-PL-DA-SE
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Flotex Flocked Flooring
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)5
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료PVC
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    • 순 중량(Kg)4.8
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
    • IFC 분류Floor
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 17
    • OmniClass 제목Carpet Flooring

    지역 가용성

    유럽 오세아니아 남아메리카 북미 아시아
    네덜란드
    뉴질랜드
    브라질
    미국
    우즈베키스탄
    노르웨이
    오스트레일리아
    캐나다
    인도
    덴마크
    일본
    독일
    조지아
    라트비아
    중국
    러시아
    카자흐스탄
    리투아니아
    터키
    벨기에
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리