제품 게시
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
    보관됨

    Flotex® Planks Triad

    플로텍스 트라이어드 플랭크는 흥미로운 그래픽 디자인으로 사용자가 원하는대로 색상을 믹스 & 매치해 독창적이며 자유롭게 설치 가능합니다. 벽돌, 헤링본, 바구니 직조 모양의 이 디자인은 다양하고 흥미로운 색상에 양각 질감으로 특별한 촉감을 더했습니다.
    사양
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    기술 사양
    • 특징 참조FO-FL-PL-DA-TR
    • 제품군Flooring
    • 제품분류Flotex Flocked Flooring
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)5
    관련성
    • 주 재료폴리아미드
    • 부 재료PVC
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    • 순 중량(Kg)4.8
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 60 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 17 13
    • OmniClass 제목Carpet Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes