제품 게시
Marmoleum® Linear Striato - Colour
Marmoleum® Linear Striato - Colour
Marmoleum® Linear Striato - Colour
Marmoleum® Linear Striato - Colour
    보관됨

    Marmoleum® Linear Striato - Colour

    포보 바닥재의 고유 브랜드인 마모륨은 뛰어난 지속성, 내구성을 갖춘 혁신적인 디자인의 고품질 친환경 바닥재입니다. 300여가지의 색상과 12가지 이상의 다양한 패턴과 디자인은 시트와 타일 형태로 제작됩니다.마모륨은 97% 천연원료로 만들며 70% 재생 가능한 물질과 43%는 재사용 원료가 사용됩니다. 바닥재의 주원료는 아마씨에서 추출한 아마인유, 인증된 산림 관리지에서 공급해온 목재분말, 리노륨 뒷면에 부착하는 황마입니다.
    기술 사양
    • 특징 참조FO-MA-LI-ST_Colour
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-06-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료리놀륨
    • 부 재료리놀륨
    • 설계국가네덜란드
    • 제조국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Linoleum
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617