제품 게시
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    기술 사양
    • 특징 참조F25
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Chairs and tables
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료멜라민
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 설명Office desks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Furniture
    • OmniClass 번호23-21 13 25
    • OmniClass 제목Office Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings