제품 게시
Candleholder single#2
Fritz Hansen

Candleholder single#2

A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
사양
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 13 cm/ 5.1" Width: 4 cm/ 1.57" Warranty: Standard: 2 years
기술 사양
  • 특징 참조840091
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Interior Decoration
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)40
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품