제품 게시
Slide
Fritz Hansen

Slide

별점 4.5/54.5(20 리뷰)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
기술 사양
  • 특징 참조840220
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Interior Decoration
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)298
  • 너비(mm)440
  • 깊이(mm)143
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품