제품 게시
Moon eye vase
Fritz Hansen

Moon eye vase

별점 4.1/54.1(14 리뷰)
Inspired by the iconic crescent moon and eye symbols and handmade with the greatest of care. Each vase differs slightly in height, thickness, and hue. Place the vases together or separately depending on preference.
사양
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Smoked and clear glass • Name: Moon eye vase • Nominal Height: 23 cm/ 9.1" and 16 cm/ 6.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 16 cm/ 6.3" and 13.5 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
기술 사양
  • 특징 참조840270
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Interior Decoration
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)230
  • 너비(mm)160
관련성
  • 주 재료유리
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품